TPS3700EVM-202

TPS3700EVM-202

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low quiescent current and high accuracy. Header connectors are provided for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  • High threshold accuracy: 1%
  • Low quiescent current: 6 µA
  • Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
  • Open-drain outputs for overvoltage and Undervoltage detection
  • 1.5mm × 1.5mm DSE package
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS3700 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung TPS3700-Q1 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung für TPS3710 — Spannungsdetektor mit breitem VIN-Bereich TPS3710-Q1 — Spannungsdetektor mit breitem VIN-Bereich (18 V) für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3700EVM-202 — TPS3700 Hochspannungs (18 V)-Fensterspannungsdetektor – Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3700EVM-202 — TPS3700 Hochspannungs (18 V)-Fensterspannungsdetektor – Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse
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
* EVM User's guide TPS3700EVM-202 High voltage (18V) window voltage detector evm for SON package (Rev. A) 04.02.2019
Zertifikat TPS3700EVM-202 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos