TPS3702CX33EVM-683

TPS3702CX33EVM-683

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS3702CX33EVM-683 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS3702, which is a low power, high accuracy over-voltage and under-voltage detector that is available with fixed threshold options. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring both under and over voltage monitoring. Connectors and test points are provided for convenience.

Merkmale
  • 1% overall accuracy
  • Internal hysteresis options of 0.5% and 1%
  • Low supply current (8 uA typ)
  •  Open drain outputs
  •  SET pin to select ±5% and ±10% thresholds
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS3702 — Hochpräziser Fensterspannungsprüfer zur Überwachung von Über- und Unterspannung TPS3702-Q1 — Hochpräziser Fensterspannungsprüfer für die Überwachung von über- und Unterspannung, für die Automob
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS3702CX33EVM-683 High accuracy window voltage detector EVM for OV/UV monitorin (Rev. A) 11.02.2019
Zertifikat TPS3702CX33EVM-683 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos