TPS3703Q1-A4120EVM

TPS3703-Q1 Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung

TPS3703Q1-A4120EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS3703Q1-A4120-Evaluierungsmodul (EVM) testet die Funktionen des Bausteins TPS3703-Q1 in vollem Umfang. TPS3703-Q1 ist eine hochgenaue Fensterüberwachung oder ein Reset-IC in einem 6-poligen , extrem dünnen, kompakten und bleifreien (WSON-)Gehäuse (Small-Outline No-Lead). TPS3703-Q1 enthält einen CT-Pin, mit dem zwischen zwei für jeden Baustein verfügbaren Reset-Zeitverzögerungen ausgewählt oder die Reset-Zeitverzögerung durch Anschluss eines Kondensators an Masse angepasst werden kann. Separate SENSE-Eingänge und VDD-Pins ermöglichen die Redundanz, die von sicherheitskritischen und hochzuverlässigen Systemen verlangt wird. Mit einem manuellen Reset ist eine Sequenzierung oder ein Hard-Reset möglich.

Merkmale
  • Feste Fensterschwelle
  • Feste und einstellbare Zeitverzögerungsoptionen
  • Störfestigkeit gegenüber internen Störimpulsen
  • Reset-Latch-Funktion
  • TPS3703-Q1-Gehäuse: WSON, 6-polig (1,5 mm x 1,5 mm)
  • Hohe Schwellengenauigkeit
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3703 Hochpräziser Fensterüberwacher mit Reset-Zeitverzögerung TPS3870-Q1 Hochgenauer Überspannungsrücksetzungs-IC für die Automobilindustrie mit Zeitverzögerung und manue

 

Versorgungsspannungsüberwacher
TPS3703-Q1 Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3703Q1-A4120EVM — TPS3703-Q1 Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3703Q1-A4120EVM TPS3703-Q1 Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung
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
* EVM User's guide TPS3703Q1-A4120EVM User's Guide 21.08.2018
Zertifikat TPS3703Q1-A4120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos