TPS3704Q1EVM

TPS3704Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS3704 Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des TPS3704-Q1, eines mehrkanaligen Fensterüberwachungs- und Reset-ICs in einem 8-poligen, kompakten Transistor (SOT-23) DDF-Gehäuse. Das TPS3704Q1EVM überwacht Einzel-, Doppel-, Dreifach- und Vierfach-Spannungsschienen. Die Eingangsspannung für den EVM beträgt bis zu 6nbsp;V.

Ausgangssignale (/RESETx) können auf den Eingangsspannungspegel oder unabhängig von einem beliebigen Spannungspegel (innerhalb des Betriebsbereichs) über speziell platzierte Jumper eingestellt werden, was maximale Flexibilität ermöglicht. Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Merkmale
  • Unterstützt Mehrkanalvarianten (ein-, zwei-, drei- und Vierkanalspannungsüberwachung)
  • Verwendet verschiedene Ausgangstopologien (Open Drain oder Push Pull)
  • Überwacht Gleichspannungsschiene oder überwachte Spannung kann heruntergeteilt werden
  • Option zur Verwendung unterschiedlicher Pullup-Spannungen an allen /RESET-Ausgängen über Jumper
  • Optionale Eingangsspannungsüberwachung mit RC-Eingangsfilter (über Jumper) zur Rauschunterdrückung
  • 8-poliges SOT-23nbsp;DDF-Gehäuse
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3704 — Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto TPS3704-Q1 — Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor
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
* EVM User's guide TPS3704Q1EVM Window/Standard Voltage Supervisor User's Guide PDF | HTML 16.02.2021
Zertifikat TPS3704Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22.01.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos