TPS3710XEVM

TPS3710XEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS3710XEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für die Spannungsüberwachungsgeräte der TPS3710x-Q1-Familie. Dieses EVM bietet ein Musterdesign und einen Testpunkt für alle Eingangs- und Ausgangspins, um die Funktion des TPS3700-Q1 und TPS37102-Q1 zu prüfen.

Merkmale
  • 105 V Eingangsspannung zur Überwachung
  • Analogausgang
  • Erfassungsverzögerung
  • Verzögerung zurücksetzen
  • Dualer Ausgang
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS37100 — Fensterüberwacher, 105 V, mit niedrigem Ruhestrom und schnellem Ansprechverhalten TPS37100-Q1 — Fensterüberwacher, 105 V, mit niedrigem Ruhestrom für Stromschienenanwendungen mit 48 V und 72 V<
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TPS3710XEVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Legen Sie los

TPS3710X Evaluierungsmodul

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3710XEVM — TPS3710X Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3710XEVM — TPS3710X Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS3710X Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 06.09.2024
Zertifikat TPS3710XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos