TPS3803Q1EVM

TPS3803Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS3803Q1EVM umfasst die Überwachungsschaltkreisfamilien TPS3803-Q1 und TPS3805-Q1. Diese Überwacher-ICs bieten Überwachung von Schaltkreisinitialisierung und -timing, hauptsächlich für DSPs und prozessorbasierte Systeme. Das EVM verfügt über zwei Versionen des Bausteins TPS3803-Q1 – TPS3803-01-Q1 und TPS3803G15-Q1 – sowie den Baustein TPS3805H33-Q1 zur einfachen Evaluierung. Die Version TPS3803G15-Q1 verfügt über eine feste Erfassungsschwellenspannung, und die Version TPS3803-01-Q1 verfügt über einen einstellbaren SENSE-Eingang, der von einem externen Widerstandsteiler konfiguriert wird. Der Baustein TPS3805H33-Q1 verfügt über zwei SENSE-Eingänge und eine feste Schwellenspannung.

Merkmale
  • Wichtige Pins des Bausteins in auf der Platine integrierte Testpunkte aufgeteilt
  • Auf der Platine integrierte Prüfpunkte
  • Auf der Platine integrierte Jumper zur einfachen IC-Konfiguration und Befestigung für Sonden
  • Q200-qualifizierte passive Bauelemente in EVM-Lösung
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3803-Q1 — Einkanalige Spannungsdetektoren für die Automobilindustrie TPS3805H33-Q1 — Dual-Rail-Spannungsdetektor für den Automobilbereich (einstellbar oder 3,3-V-System)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3803Q1EVM — Evaluierungsmodul für die Spannungsdetektoren TPS3803x-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3803Q1EVM — Evaluierungsmodul für die Spannungsdetektoren TPS3803x-Q1
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
* EVM User's guide TPS3803x-Q1EVM Voltage Supervisors User 's Guide 10.08.2016
Zertifikat TPS3803Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos