TPS3808G01Q1EVM

TPS3808G01-Q1 Evaluierungsmodul zur Spannungsüberwachung in der Automobilindustrie

TPS3808G01Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS3808G01Q1EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS3808G01-Q1-Spannungsüberwacher. Das EVM verfügt über einen Versorgungsspannungsbereich von 1,8 V bis 6,5 V. Es bietet Eingangsanschlüsse für alle Eingangs- und Ausgangspins des Bausteins. Es sind Testpunkte vorhanden, die dem Benutzer Zugang zu einem zusätzlichen Masseanschluss geben, falls dieser für Oszilloskop- oder Multimetermessungen benötigt wird.

Merkmale
  • Für Automobilanwendungen qualifiziert
  • Neueinschalten des Stromgenerators mit einer festen Verzögerungszeit: 1,25 ms bis 10 s
  • Geringer Ruhestrom: 2,4 μA typisch
  • Hohe Schwellengenauigkeit: 0,5 % typisch
  • Feste Schwellenspannungen für Standard-Spannungsschienen von 1,2 V bis 5 V und einstellbare Spannung bis hin zu 0,4 V sind verfügbar
  • Eingang für manuelles Neueinschalten (MR)
  • Open-Drain-RESET-Ausgang
  • Temperaturbereich: -40°C bis +125°C
  • Kleines SOT-23-Gehäuse und WSON-Gehäuse
  • Zugriff auf alle Baustein-Pins
  • Möglichkeit zum Verbinden der Neueinschaltung mit einem externen Gerät
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3808-Q1 Programmierbarer Verzögerungsüberwacher mit niedrigem Ruhestrom, für die Automobilindustrie TPS3808E Überwachungsbaustein mit extrem niedrigem Ruhestrom (600 nA), mit programmierbarer Verzögerung und m TPS3808E-Q1 Überwachungsbaustein mit extrem niedrigem Ruhestrom (600 nA), mit programmierbarer Verzögerung und m
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 Evaluierungsmodul zur Spannungsüberwachung in der Automobilindustrie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3808G01Q1EVM TPS3808G01-Q1 Evaluierungsmodul zur Spannungsüberwachung in der Automobilindustrie

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS3808G01-Q1EVM (MSA025) Voltage Supervisor User Guide 27.10.2016
Zertifikat TPS3808G01Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos