TPS3813Q1EVM

TPS3813Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der Baustein TPS3813-Q1 ist ein Prozessorüberwachungsschaltkreis mit Watchdog-Funktionalität für Anwendungen, die DSPs, Mikrocontroller (MCUs) oder Mikroprozessoren verwenden oder sicherheitskritisch sind. Der integrierte Fenster-Watchdog ermöglicht eine programmierbare Verzögerung und ein Fensterverhältnis, die einen definierten Reset freigeben können, wenn das Programm in einer beliebigen Subroutine festhängen sollte. Verwenden Sie das Evaluierungsmodul (EVM) TPS3813Q1EVM zum Evaluieren des Bausteins.

Merkmale
  • Die wichtigsten Pins des Bausteins sind in auf der Platine integrierte Testpunkte durchgeführt
  • Auf der Platine integrierter Prüfpunkt zur Ausübung der Watchdog-Funktionalität
  • Auf der Platine integrierte Jumper zur einfachen IC-Konfiguration und Befestigung für Sonden
  • Q200-qualifizierte passive Bauelemente in EVM-Lösung
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3813 — Präzisions-Spannungsüberwacher mit programmierbarem Fester-Watchdog-Timer TPS3813-Q1 — Spannungsüberwacher für die Automobilindustrie (Reset-IC) mit programmierbarem Fenster-Watchdog
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3813Q1EVM — Evaluierungsmodul für den TPS3813-Q1-Prozessor-Überwachungsschaltkreis mit Fenster-Watchdog

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3813Q1EVM — Evaluierungsmodul für den TPS3813-Q1-Prozessor-Überwachungsschaltkreis mit Fenster-Watchdog
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
* EVM User's guide TPS3813XXXEVM for Processor Voltage Supervisor User's Guide 30.09.2016
Zertifikat TPS3813Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos