TPS382-Q1EVM

Evaluierungsmodul für die Spannungsüberwacher TPS382x-Q1 mit integriertem Watchdog

TPS382-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS382-Q1EVM verfügt über fünf verschiedene TPS382x-Q1-Bausteine, um die verschiedenen Funktionen der Produktfamilie evaluieren und testen zu können.  Das EVM enthält Bausteine mit fester Überwachung von 2,5 V, 3 V, 3,3 V und 5 V, Watchdog-Eingang, manuellem Reset, positivem und negativem Reset-Ausgang sowie einem Open-Drain- und Push-Pull-Reset.

Merkmale
  • Fünf verschiedene TPS382x-Q1-Bausteine
  • Watchdog-Eingang
  • Jumper für manuellen Reset
  • Push-Pull- und Open-Drain-Ausgänge
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3820 Active-Low, Push-Pull, Spannungsüberwacher (Reset-IC) mit 0,2-s-Watchdog und manueller Rücksetzung TPS3820-Q1 Spannungsüberwacher (Reset-IC), Active-Low, Push-Pull, für die Automobilindustrie, mit 0,2-s-Watchdo TPS3823 Active-Low, Push-Pull, Spannungsüberwacher (Reset-IC) mit 1,6-s-Watchdog und manueller Rücksetzung TPS3823-Q1 Spannungsüberwacher (Reset-IC), Active-Low, Push-Pull, für die Automobilindustrie, mit 1,6-s-Watchdo TPS3824 Active-High- und Active-Low-Spannungsüberwacher (Reset-IC) mit Watchdog und manueller Rücksetzung TPS3824-Q1 Active-High- und Active-Low-Spannungsüberwacher (Reset-IC) für den Automobilbereich mit Watchdog und TPS3825 Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit manueller Rücksetzung TPS3825-Q1 Spannungsüberwacher (Reset-IC) für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzung TPS3828 Spannungsüberwachung mit Watchdog-Timer TPS3828-Q1 Spannungsüberwachung mit Watchdog-Timer, für Die Automobil-Elektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS382-Q1EVM — Evaluierungsmodul für die TPS382x-Q1-Spannungsüberwachungsgeräte mit integriertem Watchdog

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS382-Q1EVM Evaluierungsmodul für die TPS382x-Q1-Spannungsüberwachungsgeräte mit integriertem Watchdog

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS382-Q1EVM (MSA011) Voltage Supervisor User Guide 26.10.2016
Zertifikat TPS382-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos