TPS3840EVM

TPS3840EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS3840-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Bausteins TPS3840, eines Nanopower-Spannungsüberwachers mit manuellem Reset und programmierbarer Reset-Verzögerung. TPS3840 bietet einen Betrieb bis zu 10 V bei gleichzeitig niedrigem Ruhestrom von 350 nA (typ.) zusätzlich zu einer Genauigkeit von 1 % (typ.). TPS3840EVM unterstützt alle drei Baustein-Ausgangstopologien. Detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt zum TPS3840.

Merkmale
  • Manueller Reset
  • Programmierbare Reset-Verzögerung
  • Active-Low-/Active-High-Ausgangslogik
  • Open-Drain/Push-Pull-Ausgangstopologie
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3840 — Überwachung für hohe Eingangsspannung, Nanopower, für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzu TPS3840-Q1 — Überwachung für hohe Eingangsspannung für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzung und progr
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3840EVM — TPS3840 nanopower high-input voltage supervisor evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3840EVM — TPS3840 nanopower high-input voltage supervisor evaluation module
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
* EVM User's guide TPS3840EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 13.05.2021
Zertifikat TPS3840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 08.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos