TPS3842EVM

TPS3842EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS3842EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für die Spannungsüberwachungsgeräte der TPS3842-Q1- und TPS3842-Familie. Dieses EVM bietet ein Musterdesign und einen Testpunkt für alle Eingangs- und Ausgangspins des Bausteins TPS3842 und TPS3842-Q1, um die Messungen zu erfassen und sich mit dem Baustein vertraut zu machen.

Merkmale
  • Weiter Versorgungsspannungsbereich: 1,9 V bis 42 V
  • VDD, SENSE und RESET sind auf 42 V ausgelegt
  • Geringer Ruhestrom: 850 nA (typisch)
  • Hohe Schwellengenauigkeit: 0,5 % (typisch)
  • Kondensator programmierbare einstellbare Verzögerungszeit mit CTR-Pin
  • Kondensator programmierbare Deglitch-Verzögerungszeit mit CTS-Pin
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS3842 — 42 V, kleiner Unterspannungs- oder Überspannungsmonitor mit programmierb. Verzögerung und De-Glitch TPS3842-Q1 — 42 V, kleiner Unter- oder Überspannungsmonitor mit programmierb. Verzögerung für Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3842EVM — TPS3842 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3842EVM — TPS3842 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS3842 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17.04.2024
Zertifikat TPS3842EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 15.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos