TPS3847085EVM-577

TPS3847 380 nA-Spannungswächter für 12 V-Schienen – Evaluierungsmodul

TPS3847085EVM-577

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS3847085EVM-577 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS3847085 supervisor. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications. Connectors and test points are provided for convenience.

Merkmale
  • Ultra-Low Supply Current: 380nA
  • Wide Supply Voltage Range: 4.5V to 18V
  • High threshold accuracy : 2.5%
  • Internal Hysteresis: 10%*Vt
  • Push Pull output, 15ms delay timing
  • Factory trimmed fixed voltage thresholds
  • Temperature Range: -40C to +85C
  • Packages: 2x2mm SON , SOT23
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS3847 380-nA-Spannungsmonitor für 12-V-Schienen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3847085EVM-577 — TPS3847 380nA voltage monitor for 12V rails evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3847085EVM-577 TPS3847 380nA voltage monitor for 12V rails evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS3847085EVM-577 User's Guide 04.08.2014
Zertifikat TPS3847085EVM-577 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos