TPS3851EVM-780

TPS3851 hochpräziser Überwacher mit Fenster-Watchdog – Evaluierungsmodul

TPS3851EVM-780

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS3851EVM-780 wurde für eine typische Konfiguration zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Überwachers TPS3851 mit niedrigem Ruhestrom, 0,8 % Genauigkeit und integriertem Watchdog-Timer entwickelt. Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die Spannungsregelung mit geringem Stromverbrauch und hoher Genauigkeit erfordern.

Merkmale
  • Hohe Schwellengenauigkeit: 0,8 %
  • Niedriger IQ: 10µA (typisch)
  • Eingang für manuelles Neueinschalten (MR)
  • Open-Drain-RESET-Ausgang
  • Benutzerprogrammierbarer Watchdog-Timer
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3851 Hochgenauer Spannungsüberwacher mit integriertem Watchdog-Timer TPS3851-Q1 Hochgenauer Spannungsüberwacher mit integriertem Watchdog-Timer, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3851EVM-780 — TPS3851 hochpräziser Überwacher mit Fenster-Watchdog – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3851EVM-780 TPS3851 hochpräziser Überwacher mit Fenster-Watchdog – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS3851EVM-780 Evaluation Module 17.11.2016
Zertifikat TPS3851EVM-780 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos