TPS386000EVM-736

TPS386000EVM-736

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS386000EVM-736 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS386000 quad supply voltage supervisor in a 20-pin QFN package. The TPS386000EVM-736 can be customized by changing resistor values to monitor any voltage greater than 0.4 V, including a windowed or positive and negative monitor using the SENSE4H and SENSE4L inputs. The TPS386000EVM-736 also lets you evaluate the internal watchdog timer, manual reset and time delay functions of the device.

Merkmale
  • 4 complete SVS modules on 1 silicon platform
  • Programmable delay time: 1.4 ms to 10 s
  • Very-low quiescent current: 12 µA (typical)
  • Threshold accuracy: 0.25% (typical)
  • SVS-1: manual reset (MR) input
  • SVS-1,2,3: adjustable threshold down to 0.4 V
  • SVS-4: adjustable threshold at any positive or negative voltage with VREF (1.2 V)
  • SVS-4: window comparator
  • Watchdog timer with dedicated output
Reset- und Watchdog-ICs
TPS386000 — Open-Drain-Spannungsüberwacher mit 4 Speisespannungen, programmierbarer Verzögerung & Watchdog-Timer TPS386000-Q1 — Vierfach-Versorgungsspannungsüberwacher, Automobil, programmierbare Verzögerung, Watchdog-Timer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS386000EVM-736 — TPS386000 Vierfach-Versorgungsspannungsüberwachung – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS386000EVM-736 — TPS386000 Vierfach-Versorgungsspannungsüberwachung – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS3860xxEVM-736 User's Guide 29.03.2011
Zertifikat TPS386000EVM-736 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos