TPS386040EVM

TPS386040EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS386040EVM provides the capabilities needed for supervising and sequencing four power supplies, including one negative power supply. The EVM also provides an I2C interface for use with the TI USB-GPIO adapter.

Merkmale
  • 4 Complete SVS Modules on 1 Silicon Platform
  • Programmable Delay Time
  • Very Low Quiescent Current: 12µA typ
  • Adjustable Threshold Down to 0.4V
  • SVS-1: Manual Reset (MR) Input
  • Watchdog Timer and Dedicated Output
  • Voltage Reference for Negative Voltage Sensing
Reset- und Watchdog-ICs
TPS386040 — Push-Pull-Spannungsüberwacher mit vier Versorgungsspannungen mit programmierbarer Verzögerung und Wa
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS386040EVM — TPS386040 Quad Supply Voltage Supervisors Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS386040EVM — TPS386040 Quad Supply Voltage Supervisors Evaluation Module
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
* EVM User's guide User's Guide for the TPS386000 and TPS386040 EVM 10.09.2009
Zertifikat TPS386040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos