TPS3890EVM-775

TPS3890 Niedriger Ruhestrom, 1 % Genauigkeit, Überwacher mit programmierbarer Verzögerung – Evaluier

TPS3890EVM-775

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS3890EVM-775 wurde für eine typische Konfiguration zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Überwachers TPS3890 mit niedrigem Ruhestrom, 1 % Genauigkeit und programmierbarer Verzögerung entwickelt. Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die Spannungsüberwachung mit geringem Stromverbrauch und hoher Genauigkeit erfordern.

Merkmale
  • Hohe Schwellengenauigkeit: ±0,5 % typ.
  • Sehr niedriger Ruhestrom: 2 µA typ.
  • Eingang für manuellen Reset (MR)
  • Open-Drain-RESET-Ausgang
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3890 Überwachungseinheit mit niedriger Ruhestromgenauigkeit von 1 % und programmierbarer Verzögerung TPS3890-Q1 Überwachungseinheit mit niedriger Ruhestromgenauigkeit von 1 % und programmierbarer Verzögerung, für
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3890EVM-775 — TPS3890 Low-Quiescent-Current 1% Accurate Supervisor With Programmable Delay Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3890EVM-775 TPS3890 Low-Quiescent-Current 1% Accurate Supervisor With Programmable Delay Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS3890EVM-775 Evaluation 31.03.2016
Zertifikat TPS3890EVM-775 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos