TPS3897A-6P-EVM047

TPS3897A-6P-EVM047

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS3897A-6P-EVM047 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3897A and TPS3896P single-channel adjustable supervisory circuit. The EVM has two complete adjustable supervisory circuits, one featuring a push-pull output and one featuring an open-drain output. Either circuit can be easily be modified to accommodate the alternative supervisors of this same family. The EVM uses 0.1% resistors to program each 3.3-V supervisory voltage threshold to ensure accuracy, a capacitor for programming the output delay, and connectors for ease of use.

Merkmale
  • Input supply voltage: 1.7 V to 6.5 V
  • Adjustable supervisor voltage: resistor programmable to 0.5 V minimum
  • Quiescent current: 6 µA (typical, not including contribution of adjustment resistors)
  • SENSE threshold accuracy: 1% over temperature
  • Capacitor programmable SENSE voltage delay and ENABLE delay
  • Very small µSON IC package: 1.5mm x 1mm
  • Operation range: –40°C to +125°C
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3895 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Push-Pull-Ausgang TPS3896 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-Low-Push-Pull-Ausgang TPS3897 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Open-Drain-Ausgang TPS3898 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-Low-Open-Drain-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3897A-6P-EVM047 — Evaluierungsmodul für die einkanaligen einstellbaren Überwachungsschaltkreis TPS389xx

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3897A-6P-EVM047 — Evaluierungsmodul für die einkanaligen einstellbaren Überwachungsschaltkreis TPS389xx
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
* EVM User's guide TPS389xxA-XP-EVM047 User's Guide (Rev. A) 01.09.2011
Zertifikat TPS3897A-6P-EVM047 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos