TPS389C0XEVM

TPS389C0XEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS389C0X-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des TPS389C0x-Bausteins, eines integrierten mehrkanaligen Über- und Unterspannungswächters mit Q&A-Watchdog und I²C-Programmierbarkeit in einem 16-poligen WQFN-Gehäuse. Das TPS389C0XEVM evaluiert den 3-Kanal-Mehrkanal-Überwacher TPS389C03-Q1. Der Baustein verwendet standardmäßig die vorprogrammierten OTP-Optionen, kann aber über I²C für andere Watchdog-Timing-Zeiten und andere Schwellenspannungen und Toleranzprozentsätze umprogrammiert werden. Das EVM enthält den Schnittstellenstecker I²C , LDOs zum Erzeugen mehrerer Schienenspannungen und speziell platzierte Jumper auf der EVM-Platine für maximale Flexibilität. Das EVM ist für den Betrieb mit anderen Varianten des TPS389C0xQ1 (bis zu 6 Kanäle) ausgelegt. Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Merkmale
  • Mehrkanalige über I²C-programmierbare Spannungsüberwachung
  • Q&A-Watchdog mit I²C-programmierbarem Timing
  • Kann mit Mehrkanal-Spannungssequenzern verbunden werden
  • Akzeptiert verschiedene Gehäuseoptionen und -Varianten
  • Verwendet verschiedene Ausgangstopologien (Open Drain oder Push Pull)
  • Integrierte I²C-Spannungen von 1,2 V und 1,8 V
Reset- und Watchdog-ICs
TPS389C03-Q1 — I²C programmierbare Dreikanal-Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung mit Q&A Watchdog für die
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS389C0XEVM — TPS389C0x evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS389C0XEVM — TPS389C0x evaluation module
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
* EVM User's guide TPS389C0xEVM Multichannel Voltage Supervisor with Watchdog and I2C Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 07.12.2023
Zertifikat TPS389C0XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos