TPS40007EVM-001

TPS40007EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40007 is a voltage-mode, synchronous buck PWM controller that uses TI's proprietary Predictive Gate Drive™ technology to wring maximum efficiency from step-down converters. This controller provides a bootstrap circuit to allow the use of an N-channel MOSFET as the topside buck switch to reduce conduction losses and increase silicon device utilization. Predictive Gate Drive™ technology controls the delay from main switch turn-off to synchronous rectifier turn-on and also the delay from rectifier turn-off to main switch turn-on.This allows minimization of the losses in the MOSFET body diodes, both conduction and reverse recovery. This design note provides details on a buck converter that converts an input of 3 V to 5 V down to a 2.5 V output level using the TPS40007 controller.

Merkmale

The specification for this board is as follows:

  • VIN = 3.3 V to 5 V
  • VOUT = 2.5 V ±3%
  • IOUT = 0 A to 10 A
  • Efficiency = > 95% with VIN = 3.3 V, ILOAD = 4 A
  • Output voltage ripple < 2% VOUT
  • Power semiconductor devices: Each MOSFET is a single SO-8 package

DC/DC-Controller
TPS40007 — Synchroner Abwärtsregler, Quelle/Senke, 2,25-5,5 V, 300 kHz, Vorspannungsbetrieb TPS40009 — Synchroner Abwärtsregler, Quelle/Senke, 2,25-5,5 V, 600 kHz, Vorspannungsbetrieb

 

MOSFETs
CSD17310Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40007EVM-001 — TPS40007EVM-001 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40007EVM-001 — TPS40007EVM-001 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS40007 03.03.2004
Zertifikat TPS40007EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos