TPS40041EVM-001

TPS40041 5 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 6 A – Evaluierungsmodul

TPS40041EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40041EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 6 A from a 5 V input bus or 3 A from a 3.3 V input. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40041 Reduced Pin Count Low-Voltage Synchronous Buck Controller. TPS40041EVM-001 is designed to use a regulated 5 V (4.5 V to 5.5 V) or 3.3 V (3.0 V to 3.6 V) bus to produce a medium current, regulated 1.8 V output at up to 6 A of load current. TPS40041EVM-001 is designed to demonstrate the TPS40041 in a typical regulated bus to low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40041 in a given application. The EVM can be modified to support output voltages from 0.9 V to 2.5 V by changing a single set resistor.

Merkmale
  • 3.0 V to 5.5 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 6 ADC steady state output current (3 A at 3.3 V input)
  • 600 kHz switching frequency (fixed by TPS40041)
  • Single SO-8 dual MOSFET for both main switch and synchronous rectifier
  • Double sided 2 layer PCB with all components on top side
  • Active converter uses less than 1 square inch < 1.0" x 1.0"
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC-Controller
TPS40040 Synchroner Abwärtsregler, 2,25 bis 5,5 V Eingangsspannung, 300 kHz, mit geringer Pin-Anzahl TPS40041 Synchroner Abwärtsregler, 2,25 bis 5,5 V Eingangsspannung, 600 kHz, mit geringer Pin-Anzahl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40041EVM-001 — TPS40041 5 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 6 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40041EVM-001 TPS40041 5 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 6 A – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 10.04.2006
Zertifikat TPS40041EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Power Tips: Simple PSRR measurement with a frequency analyzer PDF | HTML 25.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos