TPS40055EVM-001

TPS40055EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

In many modern electronic applications there is a growing demand for circuits to convert a12-V bus to digital voltages as low as, but not limited to 1.8 V. The current requirements can range from below 1 A to over 15 A. For high-efficiency and small circuit size the TPS40055 wide-input synchronous buck controller can be used to provide the necessary control and drive functions to implement these converters. The TPS40055EVM−001 operates at 300 kHz and delivers 1.8 V at 15 A with efficiency over 90% for much of the load range, and a full load efficiency of 88%.

The TPS40055 synchronous buck controller offers a variety of user programmable functions such as operating frequency, soft-start time, voltage feed-forward, high-side current limit, and external loop compensation. This controller also provides a regulated 10-V bias voltage which supplies onboard drivers for the N-channel switch and synchronous rectifier MOSFETs, utilizing adaptive gate drive logic to prevent cross conduction of the power MOSFETs.

Merkmale
  • 92% peak efficiency at 6 A
  • 88% peak efficiency at 15 A
  • 1.8V output at 15 A
  • VIN range from 10 VDC to 14 VDC
  • Small circuit size 1.4” x 2.5” SMT design, components on single side
  • Line/load regulation < 0.5%
  • High-frequency 300-kHz operation
  • Transient deviation 60 mV with 10-A load step
DC/DC-Controller
TPS40054 — Synchroner Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich (8 V–40 V) und bis zu 1MHz Frequenz, n TPS40055 — Synchroner Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich (8 V–40 V) und bis zu 1 MHz Frequenz, TPS40057 — Synchroner Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich (8 V–40 V) und bis zu 1 MHz Frequenz,

 

MOSFETs
CSD17505Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,5 mOhm CSD17522Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 8,1 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40055EVM-001 — Evaluation Module Converts 12V Bus to 1.8V at 15 Amps

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40055EVM-001 — Evaluation Module Converts 12V Bus to 1.8V at 15 Amps
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
* EVM User's guide TPS40055 Based Design Converts 12V Bus to 1.8V at 15Amps EVM 06.02.2004
Zertifikat TPS40055EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos