TPS40060EVM

TPS40060EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPS40060EVM is a wide input range synchronous buck converter using the full input range ofthe TPS40060 to produce a regulated 3.3 V output at up to 4 A of load current. Using lossless RDS(on) current sense for short circuit protection and a high-side P-channel MOSFET simplifies the circuit design without sacrificing performance. The evaluation module provides test points for input voltage, output voltage, key waveforms and a 50 Ohm connection point in the feedback loop for non-invasive measurements of the feedback loop along with an oscilloscope jack for easy measurements of output ripple. With the wide input range and voltage feed-forward capabilities of the TPS40060, many differentsources are possible from a single converter, including 16 V, 24 V, 36 V and 42 V.

Merkmale
  • Up to 93% peak and 91% full load efficiency at 10 V input
  • 10 V to 55 V input range
  • 3.3 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 4 Adc output current
  • 250 kHz operation
  • Single main switch MOSFET and single synchronous rectifier MOSFET
  • Compact size, surface mount design (2.0" x 2.2")
  • Voltage mode control
  • Up to 20 kHz feedback loop bandwidth for fast transient response and high stabilityoperation
  • Double sided PCB with power stage and devices all on top side
  • Convenient test points for probing critical waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC-Controller
TPS40060 — Synchroner Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich (10V–55V) und bis zu 1 MHz Frequenz, n TPS40061 — Synchroner Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich (10 V–55 V) und bis zu 1 MHz Frequenz,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40060EVM — 10-V to 55-V Input, 3.3-V Output, 4-A, Wide Input Range EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40060EVM — 10-V to 55-V Input, 3.3-V Output, 4-A, Wide Input Range EVM
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
* EVM User's guide Using the TPS40060 13.01.2004
Zertifikat TPS40060EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos