TPS40075EVM-001

15 A, 12 V-Eingang, 1,5 V-Ausgang – Evaluierungsmodul

TPS40075EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40075EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.5 V output at up to 15 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40075 High Frequency Synchronous BUCK Controller with Remote Sense and Enable.

Merkmale
  • 10 V to 14 V Input Range
  • 1.5 V Fixed Output, Adjustable with Single Resistor
  • 15 A DC Steady State Output Current
  • 400 kHz Switching Frequency
  • Single Main Switch MOSFET and Single Synchronous Rectifier MOSFET Single
  • Component Side, Surface Mount Design on a 3" x 3" Evaluation Board
  • Four Layer PCB with All Components on Top Sside
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms and Non-Invasive Loop Response Testing
DC/DC-Controller
TPS40075 4,5 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spannungsvorsteuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40075EVM-001 — 15A, 12V Input, 1.5V Output Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40075EVM-001 15A, 12V Input, 1.5V Output Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS40075 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21.01.2022
Zertifikat TPS40075EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.