TPS40077EVM-001

TPS40077-Evaluierungsmodul mit 12 V-Eingang 1,8 V-Ausgang bei 10 A

TPS40077EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40077EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8 V output at up to 10 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply; no additional bias voltage is required for start-up. The TPS40077 Reduced Pin Count Synchronous Buck Controller used in the EVM employs predictive gate drive. This feature provides improved efficiency by eliminating shoot-through switching current,and minimizing the reverse-conduction time of the synchronous rectifier FET.

Merkmale
  • 8 V to 16 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 10 A DC steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency (Fixed by TPS40077)
  • Single main switch N-channel MOSFET and single synchronous rectifier N-channel MOSFET
  • Double-sided 2" x 3" PCB with all components on top side
  • Active converter uses less than 1.9 square inches - 1.0" x 1.9"
  • Convenient test points for probing critical waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC-Controller
TPS40077 4,5 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spannungsvorsteuerung im HTSSOP-Gehäuse

 

MOSFETs
CSD17505Q5A 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,5 mOhm CSD17522Q5A 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 8,1 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40077EVM-001 — TPS40077 Evaluation Module with 12V Input. 1.8V Output at 10 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40077EVM-001 TPS40077 Evaluation Module with 12V Input. 1.8V Output at 10 A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS40077 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 21.01.2022
Zertifikat TPS40077EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos