TPS40090EVM-001

TPS40090EVM-001-Evaluierungsmodul

TPS40090EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40090EVM−001 multi-phase dc-to-dc converter utilizes the TPS40090 multi-phase controller and UCC27222 predictive gate driver to step down a 12-V input to 1.5-V at 420 kHz. The output current is 100 A. The TPS40090 provides fixed-frequency, peak current-mode control with forced-phase current balancing. Phase currents are sensed by the voltage drop across the DC resistance (DCR) of inductors. Other features include a single voltage operation, true differential output voltage sense, user programmable current limit, capacitor-programmable soft-start and a power good indicator. Device operation is specified in the TPS40090 datasheet.

Merkmale
  • EVM demonstrates Four-Phase Operation
  • 12V Operating Range
  • TPS40090 part features:
    • Programmable Switching Frequency Up to 1-MHz/Phase
    • Current Mode Control With Forced Current Sharing(1)
    • 1% Internal 0.7-V Reference
    • Resistive Divider Set Output Voltage
    • True Remote Sensing Differential Amplifier
    • Resistive or DCR Current Sensing
    • Current Sense Fault Protection
    • Programmable Load Line
    • Compatible with UCC37222 Predictive Gate Drive Technology Drivers
    • 24-Pin Space-Saving TSSOP Package
DC/DC-Controller
TPS40090 4-kanaliger mehrphasiger DC/DC-Abwärtsregler TPS40090-Q1 Mehrphasiger synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 4,5 bis 15 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40090EVM-001 — TPS40090EVM-001 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40090EVM-001 TPS40090EVM-001 Evaluation Module
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
Zertifikat TPS40090EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS40090 Multi-Phase Buck Converter Steps Down from 12-V to 1.5 V at 100 A (Rev. A) 11.12.2003

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos