TPS40090EVM-002

TPS40090EVM-002

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40090EVM-002 multi-phase dc-to-dc converter utilizes the TPS40090 multi-phase controller and TPS2834 adaptive driver to step down a 12 V input to 1.5 V at 420 kHz. The output current can exceed 100 A. The TPS40090 provides fixed-frequency, peak current-mode control with forced-phase current balancing. Phase currents are sensed by the voltage drop across the DC resistance (DCR) of inductors. Other features include a single voltage operation, true differential output voltage sense, user programmable current limit, capacitor-programmable soft-start and a power good indicator. Device operation is specified in the TPS40090 datasheet.

TPS40090EVM-002 can be configured into 2-, 3- or 4-phase operation. For 2-phase operation,populate R65 and R66 to tie PWM2 and PWM4 up to internal 5 V and leave components in related phases unpopulated. For 3-phase operation, tie PWM4 to BP5 through R66 only. For 4-phase operation, leave both R65 and R66 unpopulated. In this user's guide, all the tests are conducted under 4 phase operation.

Merkmale

Features the TPS40090 with the TPS2834 driver to step down 12 V to 1.5 V at 100 A.

DC/DC-Controller
TPS40090 — 4-kanaliger mehrphasiger DC/DC-Abwärtsregler TPS40091 — 4-kanaliger mehrphasiger DC/DC-Abwärtsregler mit drei Zuständen

 

MOSFETs
CSD17505Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,5 mOhm CSD17522Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 8,1 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40090EVM-002 — TPS40090EVM-002-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40090EVM-002 — TPS40090EVM-002-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the TPS40090EVM-002 (Rev. A) 07.01.2005
Zertifikat TPS40090EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos