TPS40170EVM-578

Evaluierungsmodul für synchronen PWM-Abwärtswandler TPS40170

TPS40170EVM-578

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40170EVM-578 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 Wide Input Synchronous PWM Buck Controller. The TPS40170EVM-578 converts a 10V to 60V input to a 5V output at 6A. The minimum input voltage can be lowered to 6V with a simple UVLO resistor change.

Merkmale
  • Wide-Input Voltage Range from 4.5V to 60V
  • 600mV Reference Voltage with 1% Accuracy
  • Programmable UVLO and Hysteresis
  • Voltage Mode Control With Voltage Feed Forward
  • Programmable Frequency Between 100 kHz and 600 kHz
  • Low-side FET Sensing Overcurrent Protection and High-side FET Sensing Short-circuit Protection With Integrated Thermal Compensation
  • Programmable Closed Loop Soft-Start
  • Supports Pre-Biased Outputs
  • Thermal Shutdown at 165 degrees C with Hysteresis
  • Voltage Tracking
  • Power Good
  • 8.0V and 3.3V LDO Output
DC/DC-Controller
TPS40170 Synchroner PWM-Abwärtsregler, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 60 V TPS40170-Q1 Synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 4,5 bis 60 V, mit Spannungsverfolgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40170EVM-578 — Evaluation Module for TPS40170 Synchronous PWM Buck Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40170EVM-578 Evaluation Module for TPS40170 Synchronous PWM Buck Controller
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
* EVM User's guide Using the TPS40170EVM-578 Evaluation Module 24.01.2011
Zertifikat TPS40170EVM-578 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos