TPS40170EVM-597

TPS40170EVM-597

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40170EVM-597 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 synchronous step-down controller with two NexFET devices CSD18537NQ5A and CSD18563Q5A. The TPS40170EVM-597 operates from a 10V to 36V input (24V nominal) and provides a 5V output up to 10A.

Merkmale
  • Designed with low gate charge (Qg) NexFET devices to minimize power losses
  • Wide 4.5 V to 36 V input voltage range
  • Integrated high-side and low-side N channel FET drivers
  • Voltage mode control with voltage feed forward
  • Low-side FET sensing Over-current Protection and high-side FET sensing Short-circuit Protection
DC/DC-Controller
TPS40170 — Synchroner PWM-Abwärtsregler, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 60 V

 

MOSFETs
CSD18537NQ5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 13 mOhm CSD18563Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40170EVM-597 — Evaluierungsmodul TPS40170 Synchron-PWM-Abwärtsregler mit NexFET™

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40170EVM-597 — Evaluierungsmodul TPS40170 Synchron-PWM-Abwärtsregler mit NexFET™
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM 07.02.2014
Zertifikat TPS40170EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel GaN to the rescue! Part 2: Measurements PDF | HTML 07.01.2016
Technischer Artikel GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery PDF | HTML 28.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos