TPS40200EVM-002

TPS40200EVM-002

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40200EVM-002 evaluation module (EVM) uses the TPS40200 non-synchronous buck controller to provide a resistor selected 3.3 V output voltage that delivers up to 2.5 A from a 24 V input bus. The EVM operates from a single supply and uses a single P-channel power FET and Schottky Diode to produce a low cost buck converter. The part operates at a 200 kHz clock frequency as determined by an external resistor and capacitor. TPS40200EVM-002 is designed to operate with an 18 to 36 V input and to produce a regulated 3.3 V output with a load current from 0.125 to 2.5 A. The TPS40200EVM-002 demonstrates using the TPS40200 in a typical buck converter application. The board sacrifices some layout density to provide ample test points for module evaluation. This EVM can be modified to support output voltages from 0.7 V to 5 V and above, by changing a single feedback resistor. A table is included in the User Guide that lists specific 1% resistors for some common output voltages.

Merkmale
  • 18 V to 36 V input range
  • 3.3 V output, adjustable with single feedback resistor
  • 0.125 A to 2.5 A steady-state output current
  • 200 kHz switching frequency
  • Single P-channel MOSFET and single rectifier
  • Two-layer, 1.275 inch x 1.675 inch, surface-mount design with all components on one side
  • Convenient test points for probing critical waveforms and noninvasive loop response testing
DC/DC-Controller
TPS40200 Asynchroner DC/DC-Abwärts-Regler mit breitem Eingangsspannungsbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40200EVM-002 — Evaluierungsmodul für einen 24 V-Eingang

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40200EVM-002 Evaluierungsmodul für einen 24 V-Eingang
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
* EVM User's guide Using the TPS40200EVM-002 with a 24V Input (Rev. B) 07.04.2009
Zertifikat TPS40200EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos