TPS40304EVM-353

TPS40304EVM-353

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40304EVM-353 evaluation module is a synchronous buck controller providing a 1.2-V output at up to 20 A from a nominal 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply, and no additional bias voltage is required. The module uses our NexFET™ high performance MOSFETs for high power density and efficiency.

Merkmale
  • 600-kHz operation
  • Uses CSD16410 high-side and CSD16321 low-side MOSFETs
  • Module supports 8-V to 14-V input
DC/DC-Controller
TPS40304 — 3-V- bis 20-V-, 25-A-, 600-kHz-Synchron-Abwärtsregler mit FSS TPS40304A — 3-V- bis 20-V-, 25-A-, 600-kHz-Synchron-Abwärtsregler mit FSS und weitem Betriebstemperaturbereich

 

MOSFETs
CSD16321Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm CSD16410Q5A — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 12 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40304EVM-353 — 8–14 V Vin, 1,2 V Vout, Synchron-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit NexFET™-Leistungs-MOSFETs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40304EVM-353 — 8–14 V Vin, 1,2 V Vout, Synchron-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit NexFET™-Leistungs-MOSFETs
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide CSD163CEVM-591 User's Guide 02.03.2010
* EVM User's guide TPS40304EVM-353 User's Guide 18.02.2010
Zertifikat TPS40304EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel How to measure ripple for better design outcomes PDF | HTML 27.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos