TPS40322EVM-074

Evaluierungsmodul für synchronen Zweiphasen-Abwärtsregler TPS40322 mit zwei Ausgängen

TPS40322EVM-074

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS40322EVM-074 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 4.5Vdc to 15.0Vdc bus to produce a single dual phase 1.2Vdc regulated output at 30A of load current. The EVM also features the CSD87330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-074 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual-phase single output application.

Merkmale
  • 4.5V to 15V input range
  • 1.2V fixed output
  • 30A DC steady state current
  • 500 kHz switching frequency
  • Inductor DCR current sensing
  • Voltage Mode Feedback Control with Input Feed forward
DC/DC-Controller
TPS40322 Synchroner Abwärtscontroller, Zweifach- oder Mehrphasenausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40322EVM-074 — Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40322EVM-074 Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS40322EVM-074 05.04.2012
Zertifikat TPS40322EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos