TPS40322EVM-679

TPS40322EVM-679

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40322EVM-679 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 15.0Vdc bus to produce two high current, regulated outputs, one at 1.2Vdc and the other at 1.8Vdc. Both outputs are capable of sourcing up to 10A of load current. The EVM also features the CSD86330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-679 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual output application and has the features described below.

Merkmale
  • 8V to 15V input range
  • 1.2V and 1.8V fixed outputs
  • 10A DC steady state current per output
  • 500kHz switching frequency
  • Output sequence capability
  • Inductor DCR current sensing
  • Voltage Mode Feedback Control with Input Feedforward
DC/DC-Controller
TPS40322 — Synchroner Abwärtscontroller, Zweifach- oder Mehrphasenausgang

 

MOSFETs
CSD86330Q3D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 25 V, SON-Leistungsblock 3 mm x 3 mm, 20 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40322EVM-679 — Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40322EVM-679 — Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller
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
* EVM User's guide Using the TPS40322EVM-679 04.05.2011
Zertifikat TPS40322EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos