TPS40345EVM-353

TPS40345EVM-353

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS40345EVM-353 ist ein synchroner Abwärtswandler, der einen festen 1,2-V-Ausgang von bis zu 20 A von einem 12-V-Eingangsbus bereitstellt.

Merkmale
  • Eingangsspannung von 8 V bis 14 V
  • Ausgangsspannung von 1,2 V ± 2 %
  • 20 A Laststrom im Beharrungszustand
  • 600-kHz-Schaltfrequenz
  • Einfacher Zugriff auf IC-Funktionen wie Power Good, Aktivierung, Sanftanlauf und Fehlerverstärker
  • Komfortable Prüfpunkte für einfache, nicht-invasive Messungen der Wandlerleistung
DC/DC-Controller
TPS40345 — Synchroner Abwärtsregler mit 3 V bis 20 V, 25 A für kostenoptimierte Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40345EVM-353 — TPS40345, 8 V bis 14 V Eingang, und 1,2 V-Ausgang, synchroner Abwärts-Controller – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40345EVM-353 — TPS40345, 8 V bis 14 V Eingang, und 1,2 V-Ausgang, synchroner Abwärts-Controller – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS40345 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.01.2022
Zertifikat TPS40345EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos