TPS40422EVM-091

TPS40422EVM-091

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS40422EVM-091 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller with PMBus. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 14.0Vdc bus to produce two regulated outputs. One output is 1.2Vdc at a maximum of 20A load current, and the other is 3.3V at a maximum of 15A load current. The EVM also features the CSD86350Q5D NexFET™ Power Block FETs. The EVM is designed to demonstrate the TPS40422 in a typical dual output application.

Merkmale
  • 8V to 14V input range
  • Two independent fixed outputs: 1.2V at 20A and 3.3V at 15A
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–1MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance used for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier on the primary 1.2V output
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
DC/DC-Controller
TPS40422 — Synchroner Abwärtscontroller, Zweifach- oder Mehrphasenausgang, mit PMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40422EVM-091 — TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40422EVM-091 — TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the PWR091EVM Dual-Output DC/DC Analog With PMBus Interface 05.01.2011
Zertifikat TPS40422EVM-091 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos