TPS40428EVM-594

TPS40428EVM-594

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40428EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS40428. The TPS40428 is a PMBus, synchronous buck, driverless controller. It can be configured for dual-output or 2-phase operation.  The TPS40428EVM is designed to demonstrate the TPS40428 in a typical, dual-output application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40428.

Merkmale
  • Vin: 7-14Vdc.
  • Vout1: 1.2Vdc / 20A, Vout2: 1.8Vdc / 20A.
  • Support PMBus programming.
  • Convenient test points for probing critical waveforms
DC/DC-Controller
TPS40428 — Stapelbarer treiberloser PMBus-Synchron-Abwärtsregler, zwei Ausgänge, 2-phasig
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40428EVM-594 — TPS40428 EVM Dual Output with PMBus Interface

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40428EVM-594 — TPS40428 EVM Dual Output with PMBus Interface
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
* EVM User's guide Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface 30.07.2014
Zertifikat TPS40428EVM-594 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos