TPS43000EVM-001

TPS43000EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS43000EVM-001 is designed to help evaluate the TPS43000 full-featured controller. The TPS43000 is designed to drive a pair of external MOSFET's (N or P) and can be used with a wide range of output voltages and power levels. It can be widely used in networking equipment, servers, PDA's, cellular phones, and telecommunication applications. The datasheet describes the functionalities of the controller in more detail.

DC/DC-Controller
TPS43000 — DC/DC-Controller für hohe Frequenz und mehrere Topologien (abwärts, aufwärts, SEPIC)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS43000EVM-001 — 1-MHz, 3.3V, High-Efficiency Synchronous Buck Converter with TPS43000 PWM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS43000EVM-001 — 1-MHz, 3.3V, High-Efficiency Synchronous Buck Converter with TPS43000 PWM
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
* EVM User's guide 1-MHz, 3.3-V High Efficiency Synchronous Buck Converter 14.06.2002
Zertifikat TPS43000EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos