TPS43330EVM

TPS43330EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS43330EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS43330 Low Iq, Single Boost, Dual Synchronous Buck Controller.

Merkmale
  • Two Synchronous Buck Controllers
  • One Pre-Boost Controller
  • Input Range up to 40V, (transients up to 60V), Operation Down to 2V when Boost is enabled
  • Low Power Mode Iq: 30uA (one Buck on), 35uA (two Bucks on)
  • Low Shutdown Current Ish < 4uA
  • Boost Output Selectable: 7V/10V/11V
  • Programmable frequency and External Synchronization Range: 150kHz to 600kHz
  • Separate Enable Inputs (ENA, ENB, ENC)
  • Selectable Forced Continuous Mode or Automatic Low Power Mode at Light Loads
  • Out-of-Phase Switching between Buck Channels
  • Peak Gate Drive Current 1.5 A
  • Thermally Enhanced Package - 38-Pin HTSSOP (DAP) with PowerPad
  • Qualified for Automotive

APPLICATIONS

  • Automotive Start-Stop, Infotainment, Navigation Instrument Cluster Systems
  • Industrial/Automotive Multi-Rail DC Power Distribution Systems Electronic Control
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS43330A-Q1 — Einzelner Aufwärtsregler & zweifacher synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 2 bis 40  TPS43333-Q1 — Einzelner Aufwärtsregler & zweifacher synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 2 bis 40  TPS43337-Q1 — Einzelner Aufwärtsregler & zweifacher synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 2 bis 40 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS43330EVM — TPS43330EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS43330EVM — TPS43330EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS4333xEVM 01.04.2011
Zertifikat TPS43330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos