TPS43340EVM

TPS43340EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS43340EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS43340, a low Iq, high VIN quad power supply.

Merkmale
  • Low Iq, High VIN Quad-Output Power Supply
  • Input Voltage Range: 4V to 40V
  • Dual Output Synchronous Buck Controller
  • Single synchronous 2A Buck converter
  • 300mA LDO
  • Mehrkanal-ICs (PMICs)
    TPS43340-Q1 — Zweifacher synchroner Abwärtsregler (Buck) für die Automobilindustrie, 4 bis 40 V, Abwärtswandler (B
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TPS43340EVM — TPS43340 Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TPS43340EVM — TPS43340 Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPS4334xEVM User's Guide 25.07.2011
    Zertifikat TPS43340EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos