TPS4H000EVM

TPS4H000EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul für TPS4H000-Q1 von Texas Instruments enthält einen integrierten Schaltkreis (IC) TPS4H000-Q1 zur Unterstützung von vierkanaligen Highside-Schalteranwendungen. Dieses EVM soll die Evaluierung des TPS4H000-Q1 für ohmsche, kapazitive und induktive Lasten erleichtern.
Die TPS4H000-Q1 Familie ist ein vollständig geschützter zweikanaliger Highside-Leistungsschalter mit integriertem NMOS-Leistungs-FET und Ladungspumpe.
Umfassende Diagnosefunktionen und hochgenaue Strommessfunktionen ermöglichen eine intelligente Laststeuerung. Eine extern programmierbare Strombegrenzung verbessert die Zuverlässigkeit des gesamten Systems durch die Begrenzung des Einschaltstroms oder Überlaststroms.

Merkmale
  • Hochgenaue Strommessung
  • Einstellbare Strombegrenzung externem Widerstand
  • Geprüft gemäß AECQ100-12
High-Side-Schalter
TPS4H000-Q1 — 4-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 1 Ω, mit einstellbarer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS4H000EVM — TPS4H000-Q1 Intelligenter Highside-Schalter mit vier Kanälen – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS4H000EVM — TPS4H000-Q1 Intelligenter Highside-Schalter mit vier Kanälen – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS4H000-Q1 EVM User Guide 16.09.2016
Zertifikat TPS4H000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos