TPS4HC120EVM

TPS4HC120-Q1 – Evaluierungsmodul

TPS4HC120EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS4HC120EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), das verwendet wird, um die Leistung und Funktionalität des Highside-Schalters TPS4HC120 zu evaluieren. Das Evaluierungsmodul ist voll ausgestattet zum Testen des TPS4HC120, um die Geräteintegration in verschiedene Stromversorgungssystemanwendungen zu vereinfachen. Das TPS4HC120EVM ist als eigenständige Platine mit angeschlossener Spannungsversorgung und Ausgangslast konzipiert. Funktionen wie Überstrom-, Masseschluss-, Leerlauf- und Batteriekurzschlusserkennung sind für die Verwendung auf dem Evaluierungsmodul aktiviert.

High-Side-Schalter
TPS4HC120-Q1 Vierkanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 120 mΩ, mit Niedrigstrommo
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  • Betriebsspannung: 3 V bis 28 V
  • Umgebungsbetriebstemperatur: -40°C bis 125°C
  • Hochgenaue Strommessung
  • Einstellbare Strombegrenzung externem Widerstand
  • Erkennung von Überstrom, Kurzschluss gegen Erde, Leerlauf und Kurzschluss gegen Batterie
  • Auf der Platine integrierter LDO ermöglicht die Manipulation des Steuersignals
  • Ausgangsjumper zur Unterstützung von Konfigurationen mit induktiver Entladung
  • Geprüft gemäß AECQ100-12
  • Zertifizierung gemäß ISO7637-2 und ISO16750-2

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS4HC120EVM — TPS4HC120-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS4HC120EVM TPS4HC120-Q1 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS4HC120-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16.09.2024
Zertifikat TPS4HC120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos