TPS50601ASPEVM-D

TPS50601ASPEVM-D

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS50601A-SP-Baustein ist ein strahlungsfester synchroner Abwärtswandler für 7 V/6 A, der durch seinen hohen Wirkungsgrad und die Integration von Highside und Low-Side-MOSFETs für kleine Designs optimiert wurde.  Der Baustein bietet eine optimale elektrische und Strahlungsleistung in einem sehr kleinen, thermisch optimierten 20-poligen Dual-Inline-Flachgehäuse aus Keramik.

Diese Doppelversion der Platine ermöglicht die Evaluierung des Bausteins in Master-Slave-Konfiguration für einen Gesamtausgangsstrom von 12 A.

Merkmale
  • Strahlungsfester synchroner Abwärtswandler mit thermisch verbessertem Gehäuse
  • Stromregelung mit zyklusweiser Strombegrenzung
  • Konfigurierbare Schaltfrequenz von 100 kHz bis 1 MHz
  • Interne Spannungsreferenz mit ± 1,5 % Genauigkeit
  • Einstellbarer Sanftanlauf über externen Kondensator
DC/DC-Wandler
TPS50601A-SP — Strahlungsfester synchroner Abwärtswandler, QML-V, 3 V bis 7 V Eingang, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP dual-operation evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP dual-operation evaluation module
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
* EVM User's guide TPS50601A-SP dual regulator evaluation module (EVM) 15.02.2019
Zertifikat TPS50601ASPEVM-D EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos