TPS51206EVM-745

TPS51206EVM-745

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS51206EVM-745 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS51206. Der TPS51206 ist ein DDR-Terminierungsregler (Sink/Source Double Data Rate) mit gepuffertem VTTREF-Referenzausgang. Er wurde speziell für kostengünstige Systeme mit niedriger Eingangsspannung und geringer Anzahl externer Komponenten entwickelt, bei denen Platz eine wichtige Rolle spielt. Der TPS51206EVM-745 ist darauf ausgelegt, die richtige Terminierungsspannung und eine gepufferte 10-mA-Referenzspannung für DDR-Speicher bereitzustellen, welche die Spezifikationen DDR2 (0,9VTT), DDR3 (0,75VTT), DDR3L (0,675VTT) und DDR4 (0,6VTT) mit einer minimalen Anzahl externer Komponenten abdeckt.

Merkmale
  • VDD-Spannung: Unterstützt 5-V-Schienen und 3,3-V-Schienen
  • VLDOIN, VDDQ Spannungsbereich: 1,2 V–1,8 V
  • Eingebaute, auf der Platine integrierte Transientenlast (mit Senkenbetrieb und Sourcing-Fähigkeit) zur Emulation des Senken-/Source-Transientenverhaltens, das die dynamische Leistung unterstützt. Für eine einfache Handhabung können sowohl der Lastschritt als auch das Timing der Transiente durch auf der Platine integrierte Widerstände modifiziert werden.
  • Schalter S1, S2 für die S3- und S5-Aktivierungsfunktion
  • Komfortable Prüfpunkte für die Prüfung von VTT, VTTREF, CLK_IN und Schleifenantwort
  • Vierlagige Leiterplatte (PCB) mit allen Komponenten auf der Unterseite
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS51206 — 2A Peak Senke/Quellen-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2/3/3L/4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51206EVM-745 — 2-A Peak Sink/Source DDR Termination Regulator With VTTREF Buffered Reference

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51206EVM-745 — 2-A Peak Sink/Source DDR Termination Regulator With VTTREF Buffered Reference
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
* EVM User's guide TPS51206EVM-745 User's Guide 05.08.2011
Zertifikat TPS51206EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos