TPS51215AEVM

Evaluierungsmodul für synchronen Abwärts-Controller, 3–28 V

TPS51215AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS51215AEVM-Evaluierungsmodul (EVM) wird zum Evaluieren des TPS51215A-Bausteins verwendet. Der TPS51215A ist ein einphasiger, synchroner D-CAP2TM-Abwärtsregler mit 2-Bit-VID-Eingängen, der bis zu vier unabhängige Ausgangsspannungen mit fester Anstiegsrate des Spannungsübergangs auswählen kann.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 28 V
  • Flexibler 2-Bit-VID zur Unterstützung einstellbarer Vout-Werte
  • 4700 ppm/C, Low-Side-RDS(ON)-Strommessung
  • Differenzielle Spannungsrückkopplung
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • RUK-Gehäuse, 3 mm × 3 mm
DC/DC-Controller
TPS51215A Einphasiger D-CAP2-Controller, 3 bis 28 V Eingangsspannung, mit 2-Bit-VID
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51215AEVM — 3-V to 28-V input synchronous step-down controller evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51215AEVM 3-V to 28-V input synchronous step-down controller evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS51215A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24.02.2022
Zertifikat TPS51215AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos