TPS51375EVM

TPS51375EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS51375 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS51375. Dieses EVM arbeitet mit einem typischen 19,5 V-Eingang und liefert einen 0,77 V-Ausgang bei 12 A. Integrierte Leistungs-MOSFETs mit niedrigem RDS(ON) bieten einen hohen Wirkungsgrad und einfache Handhabung mit einer minimalen Anzahl externer Komponenten für Stromversorgungssysteme mit begrenzten Platzverhältnissen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 24V
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 0,6 V bis 5,5 V
  • Bis zu 12A Ausgangsstromstärke
  • Eco-Mode
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS51375 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 24 V Eingänge, 12 A kontinuierlich, 26 A (max.) TPS51375H — 4,5 V bis 24 V, 12 A Dauerstrom (29 A Imax), Synchron-Abwärtswandler mit Fernerfassung TPS51375L — 4,5 V bis 24 V, 12 A Dauerstrom (17 A max), Synchron-Abwärtswandler mit Fernerfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51375EVM — TPS51375 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51375EVM — TPS51375 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS51375 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17.07.2024
Zertifikat TPS51375EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 09.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos