TPS51383EVM

TPS51383EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die synchronen Abwärtswandler TPS51383 und TPS51384 mit D-CAP3™-Modus erfordern eine sehr geringe Anzahl externer Komponenten. Der TPS51383 bietet eine feste maximale Ausgangsleistung von 3,36 V 8 A sowie eine separate maximale LDO von 3,3 V und 100 mA. Der TPS51383 bietet eine feste maximale Ausgangsleistung von 3,36 V 8 A sowie eine separate maximale LDO von 1,8 V und 100 mA. Beide unterstützen Switch-over-Funktionalität, die speziell für ein Notebook-Stromversorgungssystem entwickelt wurde.

Merkmale
  • Genaue Referenzspannung
  • AC-Lasteinschwingverhalten
  • Betrieb mit automatischem überspringen für einen effizienten Betrieb bei geringer Last
  • OOA-Leichtlastbetrieb mit >25 kHz Schaltfrequenz
  • D-CAP3™ Steuermodus mit guter Leitung, Lastregelung; ohne die Notwendigkeit für externe Kompensation
DC/DC-Wandler
TPS51383 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 24 V Eingangsspannung, 8 A Ausgangsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51383EVM — TPS51383-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51383EVM — TPS51383-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS51383 and TPS51384 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.08.2022
Zertifikat TPS51383EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos