TPS51385EVM

TPS51385EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS51385 (EVM) ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler, der 5,1 V bei 7 A von 6 V bis 24 V Eingangsspannung mit D-CAP3™-Modus und einer sehr geringen Anzahl externer Komponenten liefert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 24 V
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 0,6 V bis 5,5 V.
  • 7 A max. Ausgangsstrom
  • PSM-Modus und OOA-Modus
  • Kompaktes QFN-Gehäuse (3 x 2 mm)
DC/DC-Wandler
TPS51385 Synchroner Abwärtswandler für Eingangsspannungen von 4,5 V bis 24 V, 7 A mit On-Time-Controller D-CA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51385EVM — TPS51385 evaluation module, 4.5-V to 24-V, 7-A synchronous step-down voltage regulator with 1MHz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51385EVM TPS51385 evaluation module, 4.5-V to 24-V, 7-A synchronous step-down voltage regulator with 1MHz
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
* EVM User's guide TPS51385 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18.08.2023
Zertifikat TPS51385EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos