TPS51386EVM

TPS51386EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS51386 ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler im D-CAP3™-Modus, der eine sehr geringe Anzahl externer Komponenten erfordert. Der TPS51386 bietet einen Ausgang mit Spannungsverstellung zwischen 0,6 und 5,5 V und max. 8 A. Integrierte Leistungs-MOSFETs mit niedrigem RDS(ON) bieten einen hohen Wirkungsgrad und einfache Handhabung mit einer minimalen Anzahl externer Komponenten für Stromversorgungssysteme mit begrenzten Platzverhältnissen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 24 V
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 0,6 V bis 5,5 V.
  • 8 A max. Ausgangsstrom
  • PSM- und OOA-Modi
DC/DC-Wandler
TPS51386 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 24 V Eingangsspannung, 8 A Ausgangsstrom 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51386EVM — 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51386EVM — 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS51386 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 29.08.2023
Zertifikat TPS51386EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos