TPS513885EVM

TPS513885EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS513885-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS513885. Dieses EVM arbeitet mit einem typischen 19,5 V-Eingang und liefert einen 5,15 V-Ausgang bei 12 A. Es enthält AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 22V
  • 5,15V Festausgangsspannung
  • Unterstützt 12 A Dauerausgangsstrom
  • Auswählbarer PSM- und OOA-Modus bei geringer Last
  • AC-Lasteinschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS513885 — Synchroner Abwärtsregler, 5,5 bis 24 V mit festem 5,15 V Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS513885EVM — TPS513885 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS513885EVM — TPS513885 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS513885 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 19.08.2024
Zertifikat TPS513885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos