TPS51388EVM

TPS51388EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS51388EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Wandlers TPS51388. Das Evaluierungsmodul ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 24 V konfiguriert und erzeugt einen geregelten 5,15 V-Ausgang mit bis zu 12 A Laststrom. Die meisten Einstellungen des Bausteins können einfach über Jumper wie Betriebsmodus (OOA oder ECO), externe Bypass-Versorgung und Schaltfrequenz angepasst oder eingestellt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 24V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 5,5V
  • Bis zu 12A Ausgangsstromstärke
  • OOA-Modus und Eco-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS51388 — Synchroner 12 A-Abwärtswandler mit 4,5 V- bis 24 V-Eingang und einstellbarem Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51388EVM — TPS51388 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51388EVM — TPS51388 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS51388 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 03.09.2024
Zertifikat TPS51388EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos