TPS51396AEVM

TPS51396AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS51396AEVM dient zur Evaluierung des TPS51396A, ein synchroner Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad und integrierten FETs mit Hochspannungseingang. Das Hauptmerkmal des TPS51396A ist seine ULQ™ (Ultra Low Quiescent), die einen niedrigen Bias-Strom und einen Betrieb mit hoher Einschaltdauer ermöglicht. Die ULQ-Funktion ist äußerst vorteilhaft für eine lange Akkulaufzeit im Niedrigverbrauchsbetrieb. Der TPS51396A arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4,5 V bis 24 V. Er verwendet den DCAP3™-Steuermodus, um ein schnelles Einschwingverhalten, eine gute Netz- und Lastregelung, keine Notwendigkeit für eine externe Kompensation und die Unterstützung von Ausgangskondensatoren mit niedrigem äquivalenten Serienwiderstand (ESR), wie z. B. Spezialpolymer- und Keramikkondensatoren mit extrem niedrigem ESR, zu gewährleisten. Der TPS51396A bietet OVP, UVP, OCP, OTP und UVLO. TPS51396A hat aucheine kombinierte Power-Good-Signal- und Ausgangsentladungsfunktion.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 24 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 8 A
  • RQF-Gehäuse, 3 mm × 3 mm
DC/DC-Wandler
TPS51396A Synchroner Abwärtsregler, 4,5 bis 24 V, 8 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51396AEVM — TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51396AEVM TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide TPS51396AEVM User's Guide PDF | HTML 23.03.2021
Zertifikat TPS51396AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 21.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos